Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Simcenter低周波電磁界シミュレーション・ソフトウェアを使用している人のグループ。
Simcenter

低周波エマグシミュレーション

Simcenterの低周波電気(emag)シミュレーションを使用すると、性能に合った設計を検討し、製品開発においてタイムリーな意思決定を行うことができるため、必要な物理プロトタイプの数を減らすことができます。

低周波EMAGシミュレーションをレベルアップさせてください

もっと早く行って、可能性を探ってください

迅速かつ効率的な設計、テスト、レビュー、再設計プロセスを可能にする、Simcenter E-Machine Designのラピッドデザイン機能をご覧ください。このツールは、一般的に使用されるモーターと発電機のタイプ向けに完全にパラメーター化されたテンプレートを提供するので、エンジニアはわずか数分で初期設計を作成できます。と完全に互換性があります HeEds、実験計画法(DoE)研究を通じて、選択したパラメータの調査または最適化を促進します。さらに、Simcenterとの統合もあります スターCCM+ 最先端のエンジニアリングアプリケーションでさらに分析することができます。

複雑さをモデル化してください

電子機器のCADファイルをSimcenter E-Machine Designに直接インポートして、コイル巻線などの設計機能を強化したり、幅広い電磁材料ライブラリにアクセスしたりできます。このソフトウェアは高度な有限要素解析(FEA)シミュレーションをサポートしており、Simcenter MAGNETに接続して、静的ソルバー、時間調和ソルバー、過渡ソルバー、熱ソルバーを使用して設計を正確に調整できます。

統合を保ちましょう

Simcenter 3D低周波エマグシミュレーションソリューションはシームレスに統合されているため、ネイティブのNX CADソフトウェアを使用して、Simcenter 3Dグラフィカルインターフェイス内でSimcenter MAGNETモデルを作成および編集できます。これにより、複雑な磁性材料と特性、境界条件、および荷重を定義できます。これは、包括的な設計と解析のための統合1D回路モデリングツールによって補完されます。

emagシミュレーションエンジニアリング用の幅広く多機能なツールセット

自動車や航空宇宙産業の革新的なアプリケーションにおける電磁問題を解決するためのさまざまなアプローチで、Simcenterがどのように役立つかをご覧ください。

ユーザー事例

skyTran

SkyTranはSimcenter MAGNETを活用して、リニアモーターカーの物理プロトタイピングの時間とコストを 90% 削減しました。

A Skytran railcar
Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

会社:skyTran

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:Huntington Beach, California, United States

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

低周波EMAGシミュレーション機能

低周波電磁界製品について確認する