Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ある女性がSSimcenter Amesim software いくつかの画面で使用しています。
Simcenter

パワートレインサブシステムシミュレーション

パワートレインサブシステムの設計を強化してください。

Simcenterは適切なモデリング機能を提供します

バルブトレイン、クランクトレイン、燃料噴射、潤滑ループ、冷却ループなど、パワートレインサブシステムの設計を迅速化します。Simcenterは、どの設計段階でも、適切なレベルの詳細と精度で適切なモデリング機能を提供します。サブシステムの性能を調べて、フローバランスから過渡挙動(熱的側面や高周波応答を含む)まで、さまざまな種類の分析を実行できます。

Simcenter Amesimでは、コンポーネントのサイズ設定、システム効率の評価と最適化、制御方式の設計と検証を行うことができます。さまざまなサブシステム間や燃焼室との相互作用を評価することで、パワートレイン環境内でのコンポーネントの統合を準備することができます。サブシステム設計がエンジン性能、燃費、排出ガス、さらには乗客の快適性に与える影響を分析することで、当初の目標を達成するための最善の妥協点を定義できます。

外部ギヤポンプの設計を作成して最適化する方法

ポンプモデリングの世界に飛び込んで、Simcenter Amesimが外付けギヤポンプの設計の作成と最適化にどのように役立つかを調べてください。

パワートレインサブシステムのシミュレーション機能

パワートレイン・サブシステム・シミュレーション製品を探してみてください