半導体OEMにとって、特に現代のパッケージ開発において電力密度と複雑さが増す中で、パッケージ構造が熱挙動と信頼性に与える影響を理解することが重要です。複雑なシステムオンチップ(SoC)や3D-IC(集積回路)開発などの課題があるため、パッケージ開発には熱設計が不可欠です。データシートの値を超える熱モデルとモデリングのアドバイスで今後のサプライチェーンをサポートする能力は、市場で差別化された価値があります。
パッケージICを製品に組み込む電子機器メーカーにとって、費用対効果の高い適切な熱管理設計を開発するには、システムレベルの環境内でプリント基板(PCB)上のコンポーネントの接合温度を正確に予測できることが重要です。電子機器の冷却シミュレーションソフトウェアツールはその洞察を提供します。熱技術者にとっては、さまざまな設計段階や情報の入手可能性に合わせて、ICパッケージの忠実度をモデル化するためのオプションを用意することが望ましいです。過渡シナリオで重要なコンポーネントを最高精度でモデリングするには、Simcenterソリューションを使用して接合部温度の過渡測定データに合わせて詳細な熱モデルを自動的に校正できます。
ICパッケージの熱シミュレーションを調べてください
- 高密度半導体パッケージの熱開発ワークフロー — ウェビナーを見る