Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
複数の画面でSimcenter Amesimソフトウェアを使用する女性。
Simcenter

電動車両シミュレーション

Simcenterは、パワートレインアーキテクチャの調査に必要なすべてのツールを提供することで、イノベーション競争において決定的な優位性をもたらします。

パワートレイン電動化のイノベーション競争の先頭に立つ

高いレベルの車両性能と快適性を確保しながら、厳しい排出ガス規制を満たしてください。Simcenterは、このテクノロジーの進化に対応するための適切なツールを提供することで、電化競争に勝つお手伝いをします。

Simcenterでは、車両、エンジン、トランスミッション、熱統合に関する設計上の質問に答えることができます。また、すべての重要な電気サブシステムをシミュレートするために必要なモデリングレベルも提供しています。バッテリーのサイズを決定する場合でも、電気機械の設計を行う場合でも、詳細な設計を含め、アーキテクチャの作成から統合までのエンジニアリング作業をサポートする効率的なモデリングワークフローの恩恵を受けることができます。

システムシミュレーションを使用して最適なバッテリー熱管理を設計します

バッテリーシステムは、電動車の成功とその広範な民主化に欠かせない要素です。

電動車両シミュレーションの機能

ユーザー事例

Hyundai Motor Corporation

Siemens Digital Industries Software、現代自動車が車両の物理試験を40%削減するのを支援しています。

道路を走るHyundaiの自動車。

Simcenterがハイブリッド車の性能最適化に貢献

会社:Hyundai Motor Corporation

業界:自動車/輸送機器

開催場所:ソウル、韓国

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter Amesim

電動車両シミュレーション製品