Simcenterの電磁気(EMAG)シミュレーションソリューションには、設計サイクル全体に対応する専用の発電機と電気モーター設計ソフトウェアが含まれています。Simcenterのシミュレーションサービスは、高速の解析等価回路や正確な自動有限要素解析(FEA)シミュレーションから、詳細な設計検証のための詳細なマルチフィジックスシミュレーションまで多岐にわたります。現在取り組んでいる開発段階に合わせてスピードとディテールを交換し、次の開発段階に進むときに選択内容を変更することができます。
すべての一般的なモータータイプを含むテンプレートベースのインターフェースから始めましょう。パラメータ化されたテンプレートを使用して、ローターとステーターの形状をカスタマイズしてください。これにより、初期デザインを数分で作成できます。この設計のEMAG性能を解析ソルバーで迅速にテスト、調整、再テストできます。初期のマルチフィジックス解析により、潜在的なEMAGまたは熱障害をできるだけ早く見つけられるようにします。次に、設計をFEAモデルにレンダリングして、騒音、振動、ハーシュネス(NVH)の完全な研究を含む、詳細なEMAGまたはマルチフィジックス解析を行います。
からのネイティブ接続で Simcenter E-Machine Design に Simcenter 3D、 Simcenter・エイムシム、 Simcenter STAR-CCM+ と Simcenter HEEDS モーターを必要なトランスミッションでテストしたり、システム全体の一部としてテストしたり、システムの一部として設計を最適化したりできます。
電気機械設計プロセスを加速、革新、最適化しましょう
Simcenter E-Machine Designは、電気機械の実験を再現するためにSimcenter・スピード、Simcenter・モーターソルブ、Simcenter・マグネットを最大限に活用して、巨人の手によって開発された新製品です。