Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
数人のエンジニアがトラクターにSSimcenter SCADAS hardware デバイスをセットアップしています。
Simcenter

堅牢なデータ収集

過酷な環境での迅速で費用対効果の高いテスト。

いつでもどこでも正確なマルチフィジックス測定ができます

農業、建設、鉱山機械で収集された実際の負荷データは、仮想機械と物理機械の両方の性能の検証と検証に不可欠です。

フィールドテスト条件は、極端な温度、湿気、泥、ほこり、高い衝撃と振動により、どの機器にも課題となるため、最も厳しい条件の1つです。

期限が迫っているため、運用プロセスを最初から最後まで最適化して、買収キャンペーンをスピードアップする必要があります。測定中は、できるだけ多くの物理現象を同時に捉えることができることが重要です。

現場での作業には、小チャンネル数から大チャンネル数までの拡張性、柔軟性、あらゆる方法で機器を計装および設置できるシステムが必要です。ユーザーは、デスクから、試験場から、またはスマートフォンを含むあらゆるデバイスを使用して、どこからでも接続する必要があります。現場作業員には、以下を提供するシステムが必要です

エンジニアリングの洞察、優れたデータ品質、オンボードパフォーマンスにより、現場を離れる前に正しいデータがキャプチャされることが保証されます。

当社の堅牢なデータ収集システムは、いつでもどこでも正確なマルチフィジックス測定が可能です。その頑丈な設計、非常に柔軟性、優れたパフォーマンス、比類のない接続性により、最も要求の厳しいテストをより迅速かつ費用対効果の高い方法で実行できます

キャンペーン。

耐久性エンジニアリングの洞察力を高めましょう

このウェビナーでは、頑丈で柔軟性の高いマルチフィジックスデータ収集システムを使用して、重機機械の開発時間と費用を節約する方法を学びましょう。

堅牢なデータ収集機能

ケーススタディ

AGCOはSimcenterソリューションを使用しています

AGCOはSiemens ソリューションを活用して、南米の厳しい現場要件を満たす信頼性の高いトラクターを開発しています。

AGCO uses Simcenter solutions to reduce durability field data acquisition time by 50 percent
Case Study

AGCO uses Simcenter solutions to reduce durability field data acquisition time by 50 percent

会社:AGCO Brazil

業界:重機

開催場所:Canoas, Brazil

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

頑丈なデータ収集製品を探してください