Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
さまざまなデータ収集システム・ハードウェア。
Simcenter

データ収集システム (DAQ)

テストを生データから実際の洞察に変えましょう。NVH、耐久性、その他の物理的挙動について製品の性能を測定してください。

データ収集システムとは何ですか?

データ収集システム(DAQ)は、現実世界の物理現象を分析と意思決定のためにデジタルデータに変換する不可欠な技術です。DAQの中核は、センサー、シグナルコンディショニング、アナログ-デジタルコンバーターなどの特殊なデータ収集ハードウェアを活用して、温度、圧力、振動などの信号を正確にキャプチャします。このハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって生データが処理され、製品のパフォーマンス、運用効率、環境条件に関する貴重な洞察が得られます。堅牢なDAQを導入することで、管理者はデータ主導のインテリジェンスを通じてプロセスを最適化し、品質を高め、イノベーションを推進することができます。

テストデータを活用するAIワークフロー-マスタークラス

テスト組織を加速、革新、変革するために、カスタマイズされたAIアプリケーションを作成する方法を学びましょう。

2026年5月19日から21日 | ルーヴェン、ベルギー

センサーからデータ分析まで:DAQシステムの仕組み

完全なデータ収集システムは、次の3つの属性で構成されています。

1。測定センサー

さまざまな性能属性を測定するために物理試験片に取り付けられるハードウェア:

  • 加速度計 (振動)
  • マイク (アコースティック)
  • 力センサー(入力測定)
  • 変位センサー
  • RPM/タコメータセンサー

2。フロントエンドハードウェア

センサーからの信号を受信するハードウェアシステム:

  • シグナルコンディショニングモジュール
  • アンチエイリアシングフィルター
  • IEPE/ICPパワーサプライ
  • ADCコンバーター
  • 頑丈なコネクタとインターフェイスポート
  • PCなしで自律的にデータを記録します

3。制御および分析ソフトウェア

フロントエンドシステムからデータを収集し、分析用にデータを処理します。

  • リアルタイムの監視と表示
  • 分析ツール(FFT、オクターブ分析など)
  • データストレージとエクスポート
  • Test シーケンスの自動化

Simcenterデータ収集システムを選ぶ理由は?

Test エンジニアは、今日の複雑なテスト環境において根強い課題に直面しています。それは、さまざまなアプリケーションで信頼性の高い動作を確保しながら、正確な測定データを取得する方法です。従来のデータ収集システムでは、測定品質、システムの柔軟性、操作の単純さの間で不快な妥協を余儀なくされることがよくあります。

Simcenterのデータ収集システムは、測定品質、システムの柔軟性、操作のシンプルさの間のトレードオフを排除します。

一目で:

  • 4チャンネルから1000以上のチャンネルに拡張できます 完全に同期しています
  • 24ビットの解像度と204.8 kHzのサンプリング ラボグレードの精度については
  • 頑丈なオプション 厳しい環境用 — 車両試験場から航空宇宙施設まで
  • ホットスワップ可能なモジュールと自動センサー検出 ダウンタイムを最小限に抑えるために
  • シームレスな統合 Simcenter Testlab software と一緒に

効率的な道路負荷データ収集

車を運転する男性。助手席にSimcenterの試験装置があり、道路負荷データを収集している。

データ収集用のSimcenter

Simcenterは、物理製品の騒音、振動、負荷、その他の性能属性を測定するための、マルチチャンネルの高速データ収集に必要なハードウェアとソフトウェアを提供します。

Select...

堅牢なフロントエンドハードウェア

Simcenterのデータ収集ハードウェアは、堅牢で正確なテストの業界ベンチマークを確立します。これらの高度なデータ収集システムは、幅広いエンジニアリングの専門知識に基づいて構築されており、重要なアプリケーションに優れた信号品質、ダイナミックレンジ、チャネル同期を提供します。Simcenter DAQの違いは、その適応性の高いアーキテクチャです。ポータブルな4チャンネルユニットから1000以上の広範なチャンネル構成まで拡張可能で、すべてがSimcenter Testlab software とシームレスに統合されています。これにより、厳しい環境でも、一貫性のある高品質の測定と信頼性の高いデータ収集が保証されます。Simcenter DAQは、シーメンスのグローバルネットワークに支えられて、NVH、構造力学、音響研究においてプロのテストエンジニアが求める精度、信頼性、効率を実現します。

主な利点は次のとおりです。

  • 超低ノイズ性能を備えた優れたシグナルコンディショニング
  • 業界トップの24ビット解像度と204.8 kHzのサンプリングレート
  • 完璧な位相調整のための高精度マッチングチャンネル
  • テストの柔軟性を最大限に高めるためのホットスワップ可能なモジュール
  • センサー検出とシステムヘルスモニタリングのための内蔵スマート機能
さまざまなSimcenter SCADASハードウェア・システム。
ユーザー事例

ホンダハロー

ホンダは、最先端の風洞の効率を最大化するためにSimcenterソリューションを統合しています

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

会社:Honda

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:East Liberty, Ohio, United States

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter Testing Solutions

Simcenterのデータ収集システムのタイプを調べてください

Select...

マルチフィジックスデータ収集

マルチフィジックスデータ収集システムは、ひずみ、温度、振動、高電圧データなどの多様な信号を同時にキャプチャする比類のない機能を提供します。この堅牢なDAQにより、エンジニアは単一のデータ収集ハードウェアプラットフォームを使用して、複雑な現象に関する包括的かつ同期した洞察を得ることができます。エンジニアが気にかけているのは、複数の異なるシステムが不要になり、テストが合理化され、セットアップ時間が短縮され、すべての物理ドメインにわたる完全なデータ相関が保証され、より正確で効率的な製品開発が可能になるからです。

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter DAQシステム

業界アプリケーション

Simcenterデータ収集システムは、研究室や現場でさまざまな産業用途における製品の性能を測定するための優れたツールです。

Select...

テストデータ収集にSimcenterを使用しているお客様

画像は、駐車場に駐車されているヒュンダイの車を示しています。

Hyundai Motor Company (現代自動車)

セットアップを加速して過酷な環境でのテスト時間を最大12%短縮

ユーザー事例を読む

データ集録システム製品の詳細

よくある質問 (FAQ)