気体であろうと液体であろうと、Simcenterは単相流用の計算流体力学モデルの包括的なセットを提供します。圧縮性流れから非圧縮性流、層流から乱流まで、Simcenterはあらゆる流れ領域のCFD解析を提供します。乱流については、あらゆる業界の空気力学エンジニアが、すべての一般的なレイノルズ平均ナビエ・ストークス(RANS)モデル、独立渦シミュレーション(DES)、大渦シミュレーション(LES)を含む、包括的な最先端の乱流モデルを選択できます。

製品の実際の性能は、気体、液体、またはその両方の組み合わせの流体との相互作用によって異なります。設計者から計算流体力学(CFD)エンジニア、研究者まで、CFDシミュレーションにより、エンジニアは最も複雑な流体力学の問題を仮想的に予測し、その洞察を製品イノベーションに変えることができます。現在、CFD分析は、流体、構造、および関連するすべての物理学に関わるほとんどすべての工学的問題の迅速かつ正確なシミュレーションに使用されています。

Simcenterの流体および熱ソリューションの最新リリースのハイライトを見てください。新しい機能強化は、複雑さをモデル化し、可能性を探り、より迅速に進み、統合性を維持できるようにすることを目的としています。

ロイズ・レジスター・オブ・シッピングとRINAで20年以上にわたって海洋CFDシミュレーションを行ってきた英国王立造船協会のドミトリー・ポンクラトフの話を聞いてください。