Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Siemens 音響振動試験のセットアップ。
Simcenter

音と振動の認証

音と振動に関するISO規格は、特定の市場向けの製品を認証するために使用される特定の種類の機械または装置の測定手順を規定しています。Simcenterの音響振動認証ソリューションはプロセスを合理化するので、新しい市場をより簡単にターゲットにすることができます。

音と振動に関するISO規格を満たしています

世界中のさまざまな国が、さまざまな種類の機械から発生する騒音の量に明確な制限を設けています。つまり、特定の機器をこれらの市場に販売したいメーカーは、その排出量を測定する必要があります 音響パワーレベル そして、国の法律で定められた指定された目標値を下回ってください。あなたのエンジニアリングチームは、あなたの製品がこれらの厳しい音と振動の要件を満たしていることをどのように確認し、証明できますか?

特定の種類の機械や装置の音の測定手順を規定するISO規格が存在します。これらのノイズテストコード基準に従うことで、信頼性が高く再現性のある結果が保証されます。3つの主要なISO規格は、音響パワー、音響インテンシティ、人体振動に関するものです。ISO規格の各タイプの詳細については、以下を参照してください。

Simcenter 音と振動

Simcenterの音響振動認証ソリューションは、ISO認証プロセスの合理化に役立ちます。タスクベースのSimcenter Testxpress software と定義済みのISOテンプレートを、コンパクトなマルチチャンネルデータ収集ツールであるSSimcenter SCADAS XS hardware と組み合わせて、音と振動を測定します。どちらのシステムも、集積回路の圧電(ICP)加速度計やマイク、温度センサー、ひずみゲージセンサーから、内蔵のGPSセンサーやCANバスシステムに至るまで、さまざまなセンサーや直接接続をサポートしています。

Simcenterは最終的に、音と振動に関する現地の規制や基準を確実に遵守しながら、新しい領域に拡大することで市場シェアを拡大するのに役立ちます。

Simcenter 音と振動の認証

Simcenter SCADAS XSとSimcenter Testxpressを使用して、音響パワーと人体振動の音響振動認定試験を強化してください。

音と振動に関するISO規格

ケーススタディ

ヒルティ

Siemens Digital Industries Software ソリューションにより、ヒルティは振動を低減し、毎日の許容使用量を300パーセント増やしました。

Construction tools manufacturer uses Simcenter testing solutions to enhance product durability and quality
Case Study

Construction tools manufacturer uses Simcenter testing solutions to enhance product durability and quality

会社:Hilti

業界:産業機械

開催場所:Kaufering, Germany

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

ケーススタディ

音と振動の認証製品を探してみてください

その他のリソース

もっと詳しく知る