Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
数人のエンジニアが、ヘッドフォンを使用しながら画面上で音質テストを行っています。
Simcenter

音質エンジニアリング

客観的かつ主観的な音質評価で魅力的な音を形作ってください。

優れた製品をより早く市場に届けます

製品の設計と開発におけるトレンドの1つは、消費者に提供されるデザインのバリエーションが増えていることです。この傾向は、テスト結果をより迅速かつ効率的に提供しなければならない多くの開発および検証チームの騒音、振動、ハーシュネス(NVH)エンジニアに圧力をかけています。エンジニアは、専門知識のレベルに関係なく、分析や方法について同じレベルの品質と信頼性を維持しながら、より良い結果をより早く達成するのに役立つツールを必要としています。

当社のソリューションに組み込まれているNVHおよび音質エンジニアリング機能は、これらすべての要件を満たすように特別に設計されています。これにより、音質の問題のトラブルシューティング、競合他社とのベンチマーキング、NVHテストの生産性の向上、そして最後になりましたが、顧客があなたの製品の音をどのように認識しているかについての真の洞察を得ることができます。生産性の向上、顧客理解の向上、意思決定の迅速化により、優れた製品をより早く市場に提供することができます。

Simcenter Testlab Neoによる音質エンジニアリング

ケーススタディ

ボルボ・トラックス

Siemens Digital Industries ズSoftware ソリューションは、Volvo Trucksが迷惑な騒音の発生源を迅速に特定して分析するのに役立ちます。

Siemens Digital Industries Software solutions help Volvo Trucks quickly identify and analyze the origin of annoying noise
Case Study

Truck manufacturer uses Simcenter Testlab and Simcenter SCADAS to improve cabin sound quality

会社:Volvo Trucks

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:Gothenburg, Sweden

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

高音質エンジニアリング製品を探してください