Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
通過する車のパスバイノイズテストを行うエンジニア。
Simcenter

パスバイノイズエンジニアリング

革新的なパスバイノイズエンジニアリングにより、より迅速な車両騒音認証が可能です。

ハードウェアとソフトウェアの完全なポートフォリオ

都市部では、交通騒音が不快感の大きな原因となり、何百万人もの人々の日常生活に影響を及ぼし、健康と福祉を損なう可能性があります。より調和のとれた生活環境を作り、騒音にさらされるリスクを減らすために、立法者は許容可能な排出レベルを確立し、パスバイノイズ(PBN)レベルに制限を課すことに取り組んでいます。ISO認証基準は、車両が制定された法律に準拠していることを確認するために使用されます。この種の認証は、トラック、バス、オートバイ、乗用車、RV車など、あらゆる種類の道路車両に必要です。

ハイブリッド車や電気自動車では、最小騒音排出量の測定に関する新しい基準が制定されています。これらの車両では、音響車両警報システム(AVAS)が歩行者の安全を確保するために外部騒音を加えます。信頼性の高いデータ収集のためのモジュール式ハードウェアと、包括的なパスバイノイズエンジニアリングソフトウェアを組み合わせた完全なポートフォリオを提供しています。両方を組み合わせることで、精度と効率が向上しますが、主要なノイズ要因の根本原因を特定するなどして、認証手続き自体をはるかに超えたエンジニアリング上の洞察も得られます。

Simcenter SCADASのパスバイノイズソリューションでテスト効率を最大化してください

ケーススタディ

SAIC ホンヤン・オートモーティブ社

SAIC HONGYAN Automotiveは、Simcenter Testlabを使用してパスバイノイズを最大3dB低減します。

SCADAS hardware device.
Case Study

Improving noise, vibration and harshness performance to meet regulatory standards and improve competitiveness

会社:SAIC HONGYAN Automotive

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:Chongqing, China

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Testing Solutions, Teamcenter

パスバイノイズエンジニアリング製品を探してください