Simcenter Xクレジットを使用すると、容量に制限のないクラウド内のオンデマンドHPCクラスターにすぐにアクセスできます。これを使用して、より速く進め、より複雑なモデルを作成し、同時に複数のデザインを検討してください Simcenter スター-CCM+。
迅速かつ簡単にスケールアップできます
Simcenter Xクレジットは、アクセスしやすく、柔軟でスケーラブルなクラウドHPCソリューションを提供します。追加の設定なしで、最適化されたAWS インフラストラクチャでシミュレーションを実行できます。Simcenter STAR-CCM+環境では、わずか2回のクリックでシミュレーションを開始できます。
資源の無駄を減らしてください
オンプレミスのHPCは専門知識と高コストを必要とし、容量が固定されていると非効率になります。Simcenter Xクレジット付きのクラウドHPCは、HPCを運用コストに変え、柔軟性と俊敏性を高めます。
柔軟性を活用
ハードウェアをオンプレミスで所有して管理する代わりに使用したり、忙しい時期に追加のクラウドHPC容量に簡単にアクセスしたりできます。従量課金制で、同時セッション数やシミュレーションツールのライセンス数に制限がなく、必要なだけ消費することも少なくすることもできます。
クラウドCFDシミュレーションの実際を見てください
シミュレーションチームがSimSimcenter X クラウドHPCをどのように使用して、より迅速に、より多くのことを行っているかを調べてください。