モノの生産
消費主義に取り憑かれた人類の文化は、158億トンの温室効果ガスを生成して、エネルギーや天然資源に大きな負担をかけています。Simcenterは、より持続可能な未来を創造するエンジニアを支援できるでしょうか?
気候の緊急事態の最悪の影響を回避するには、今後28年ほどでそれぞれのガス排出をゼロにする必要があります。このブログでは、比較的簡単に達成できると思われる実用的な施策に焦点を当てます。


人類は、化石燃料を燃やすことによって電力の63%を得ています。Simcenterは、「すべての人に持続可能で信頼性の高い電力を提供する低炭素の未来」を設計するうえで、どのように役立ちますか?

気候変動に対応し、製品のライフサイクル全体を通して持続可能性を維持するにはどうすればよいでしょうか?このインフォグラフィックを読むと、その詳細が分かります。