Simcenter Motionsolve を選ぶ理由
Simcenter Motionsolve veは、エンジニアがマルチボディダイナミクスシミュレーションを使用して複雑な機械システムの動的挙動を正確に予測するのに役立ちます。メカニズムの早期評価を可能にし、接触や柔軟性などの現実世界の影響を捉えることができるため、身体検査を減らすことができます。下流の耐久性と構造解析のために現実的な荷重を生成し、性能の信頼性を高めながら開発を加速します。

Simcenter Motionsolve veは、エンジニアがマルチボディダイナミクスシミュレーションを使用して複雑な機械システムの動的挙動を正確に予測するのに役立ちます。メカニズムの早期評価を可能にし、接触や柔軟性などの現実世界の影響を捉えることができるため、身体検査を減らすことができます。下流の耐久性と構造解析のために現実的な荷重を生成し、性能の信頼性を高めながら開発を加速します。

CADをすばやく機械化して、メカニズムの動作を予測します。強度や疲労などの下流の有限要素(FE)計算では、設計バリエーションを研究し、忠実度を選択して負荷を予測します。
フレックスボディ、制御、テストデータを3Dから0Dまで組み合わせて、複雑なシステムオブシステムをシミュレートして、より高品質の製品をより迅速に提供します。
フレックスボディ、制御、テストデータを3Dから0Dまで組み合わせて、複雑なシステムオブシステムをシミュレートして、より高品質の製品をより迅速に提供します。
Simcenter Motionsolve veを使用すると、詳細なマルチボディダイナミクスシミュレーションが可能になり、複雑な機械システムの運動学的および動的挙動を予測できます。運動、力、加速度、反力を計算して、エンジニアがメカニズムが実際の動作条件下でどのように動作するかを理解するのに役立ちます。

Simcenter Motionsolve veはフレキシブルボディをサポートしているので、リジッドボディの動きに加えて弾性変形を含めることができます。剛性、コンプライアンス、または構造上の柔軟性がシステム性能と負荷伝達に大きな影響を与える場合は、精度を向上させてください。

Simcenter Motionsolve veは、非線形接触相互作用を含む、コンポーネント間の高度な接触と摩擦のモデリングを提供します。部品が相互作用する機構の衝撃、クリアランス、スライド挙動を現実的にシミュレートします。

Simcenter Motionsolve veは、システムレベルのシミュレーションから現実的なロード時間履歴を生成します。これらの荷重をエクスポートして、下流の強度、耐久性、疲労、最適化の解析に使用することで、保守的な仮定への依存を減らすことができます。

Simcenter MotionSolveは、制御、油圧、CFD、その他のシミュレーションツールと統合して、学際的かつシステムレベルの協調シミュレーションをサポートします。これにより、エンジニアは複雑なメカトロニクスシステムを単独ではなく全体として分析できます。

Simcenter Motionsolve は、自動車エンジニアがサスペンション、ステアリング、パワートレイン機構などの車両やサブシステムのダイナミクスをシミュレートするのに役立ちます。現実的な負荷を予測し、乗り心地とハンドリングを評価し、耐久性とNVHの研究をサポートし、運転イベントの仮想テストを可能にすることで、物理的なプロトタイプを減らし、車両開発を加速します。

NXは、電気機械設計のあらゆるフェーズに対応する統合ソリューションです。革新的で高品質な製品を予定どおりに予算内で納品するには、電気、機械、制御システムの設計者間のリアルタイムでの情報共有が不可欠です。