Simcenter Studioは、コンセプトの初期段階でシステムアーキテクチャを生成して評価します。システムシミュレーション、最適な制御方法、強化学習を最先端の機械学習と科学計算スタックと組み合わせて、何百ものアーキテクチャをシミュレートして評価します。
AIベースのシステムアーキテクチャを生成する
要件を設定してシステムアーキテクチャを生成し、Simcenter Studioで新しい設計を発見できるようにします。特許取得済みの人工知能(AI)技術によって駆動されるこのソフトウェアは、エンジニアリングに役立つ正式なモデル記述から幅広いシステムアーキテクチャを生成します。体系的で再現性のあるアプローチを使用して設計固定の問題を回避し、設計の初期段階で重要な知識を習得します。
システムシミュレーション用の計算ノートブックで設計上の決定を可能にします
生成またはインポートされたシステムアーキテクチャを、計算ノートブック内のシステムシミュレーションによって評価します。Pythonを使った高度なスクリプタブルインターフェイスを介してシステムシミュレーションを自動的に生成してプールすることで、評価の実行時間を短縮できます。すべての結果を1つのHDF5ファイルにまとめて、後処理を容易にします。このように、計算ノートを使うと、設計上の決定を再現し、文書化することができます。
コントローラーの生成を自動化して、現実的なトレードスタディを行います
コントローラーの生成を自動化して、設計の初期段階で可能な限り最も正確で現実的なトレードスタディを作成します。強化学習によるモデルフリーアプローチか、最適制御によるモデルベースのアプローチを使用してください。競争力を高めるために、何百、何千ものバリアントのクローズドループ評価を実行してください。
最適なシステムアーキテクチャの選択ガイド
関連するすべての利害関係者を集めて、直感的なウェブベースのアプリケーションでマルチアトリビュートのバランシングを行います。AIを使用して準拠したアーキテクチャを生成し、インタラクティブなツールを活用して何千もの設計をクロスフィルタリングしてランク付けします。レコメンダーシステムは、広大なデザインスペースから見過ごされがちな代替案を提案することができます。独自のワークフローを設定して、コンピュテーショナルノートブックでユースケース固有のレポートを生成し、個々の設計について的を絞った議論を行えるようにします。