Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

シムセンターがなぜ必要なのか?

Simcenter HEEDS は、分析ワークフローを自動化し、利用可能な計算ハードウェアとソフトウェアのリソースを最大限に活用し、新しいコンセプトを評価して性能要件が満たされていることを確認しながら、革新的なソリューションの設計空間を効率的に探索することで、製品開発プロセスを加速します。

デザインスペースエクスプロレーションSimcenter HEEDS は、設計空間における設計オプションとパラメータの効率的な調査と最適化を促進し、エンジニアがより簡単かつ効果的に優れた結果を達成できるようにします。

時間とコスト効率

Simcenter HEEDS は、設計プロセスを自動化し、最適化アルゴリズムを活用することで、さまざまな設計バリエーションを迅速に分析することで、製品開発に関連する時間とコストを削減します。

学際的な最適化

Simcenter HEEDS は、複数のエンジニアリング分野を同時に検討することをサポートし、異なるドメイン間の相互作用を考慮した設計最適化への総合的なアプローチを可能にします。

ワークフローの自動化

Simcenter HEEDS は、設計と最適化プロセスにおける繰り返しの多いタスクを自動化し、ワークフローを合理化し、効率を高めます。この自動化により、意思決定の迅速化と設計空間のより包括的な調査が可能になります。

Simcenter HEEDS 2504で新しくなったことは何ですか?

Simcenter HEEDS 2504は、代理モデリングを合理化することで複雑さをモデル化し、強化されたデータマイニングと視覚化ツールで可能性を探り、ワークフローの自動化とAIで強化された検索により迅速に進め、既存のポータルの更新や新しいポータルの追加にシームレスに統合できるように設計されています。

Simcenter HEEDS ています

ケーススタディ

時間

Siemens ソリューションにより、FIMEはボイラー変調比で業界標準を3倍上回りました。

A home heating system developed with Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS
Case Study

Using Simcenter STAR-CCM+ and Simcenter HEEDS to help deliver comfortable, efficient heating to homes

会社:FIME

業界:コンシューマー製品 / リテール

開催場所:Castelfidardo, Italy

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:HEEDS, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

関連リソース