Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter STAR-CCM+ ソフトウェアトライアル

Simcenter STAR-CCM+でCFDシミュレーション主導の製品設計を実現します。

Simcenter STAR-CCM+ を選ぶ理由は?

複雑さをモデル化し、実際の条件下で動作する製品の可能性を探ってください。Simcenter STAR-CCM+を使って次のことを行ってください。

  • 完全に統合されたユーザーインターフェイスで生産性を高めましょう
  • 強力なエンドツーエンドのワークフロー自動化、堅牢な自動メッシュ生成、完全に組み込まれた設計探索により、準備時間を短縮できます
  • 単一の統合CFDシミュレーションプラットフォームから、最も複雑なマルチフィジックスアプリケーションをシミュレートします

新機能

  • 拡張されたソルバーセットのためのGPU対応アクセラレーションで加速する
  • 勾配ベースのパラメトリック最適化を使ってより優れた設計をより迅速に見つける
  • 忠実度の高いEパワートレイン・シミュレーションを簡単に実施
  • ブラウザでエンジニアリング結果を検討して共有する
  • その他多数

Simcenter STAR-CCM+の機能を探してみてください

Select...

マルチフィジックスCFD

マルチフィジックスエンジニアリングシミュレーションは、ますます高度化する製品の性能に影響を与えるすべての関連物理を正確に捉えることができます。マルチフィジックスCFDソフトウェアとして設計されたSimcenter STAR-CCM+を使用すると、近似と仮定のレベルを最小限に抑えることができます。流体力学関連のマルチフィジックスモデリング機能を包括的かつ正確かつ効率的に提供します。

Simcenter STAR-CCM+を使用すると、設計の予測性能が実際の製品と一致するという確信が得られます。モデリング機能には、流体流れや熱伝達だけでなく、単相流や混相流、粒子力学、反応流、流体-構造相互作用、空気音響、レオロジー、電気力学のモデリングも含まれます。

マルチフィジックスCFD-ファクトシート

お客様がSimcenter STAR-CCM+をどのように使用しているかを学びましょう

「Forsee Power」のロゴが横に付いている電気バスで、都会的な雰囲気で停められています

フォーシー・パワー

Forsee PowerはSimcenter STAR-CCM+を使用してリチウム電池システムを最適化し、設計時間/コストを削減しています。

ケーススタディを読む

ウェビナー:Simcenter STAR-CCM+でのCFDシミュレーション

CFDエンジニアが、忠実度の高いマルチフィジックスCFDシミュレーションで今日の製品の複雑さをどのようにモデル化しているかを学びましょう。CADから結果分析に至る自動シミュレーションワークフローの使用方法や、完全に組み込まれた設計探索の可能性を探り、柔軟なCFDソフトウェアライセンスモデルでハイパフォーマンスコンピューティングをより迅速に使用する方法をご覧ください。

マルチフィジックス計算流体力学シミュレーションソフトウェアのスクリーンショット。

よく寄せられる質問