Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter FLOEFD CFDソフトウェアを試してみてください-30日間のオンライントライアル

Simcenter FLOEFDソフトウェアを使用して、実際のジオメトリを使用してCADでCFDシミュレーションを直接体験してください。NX、Solid Edge、Creoのいずれを使用する場合でも、流体フローシミュレーションの研究と熱伝達解析を前もって実践的な経験を積んでください。

CADに組み込まれたCFDを自分で調べてください

オンライントライアルでは、お好みのCAD環境でCFDの使用をすばやく簡単に体験できます。

  • ブラウザからオンラインでアクセスする
  • 大量のダウンロードやインストールは必要ありません
  • CAD環境は、Simcenter FLOEFDがインストールされた状態で事前に構成されています
  • サンプルモデルファイルとガイド付きシミュレーションチュートリアルが含まれています
  • 30日間であれば、いつでもすぐにオンライン試用版にアクセスできます

助けが必要ですか?の試用版を求めています CATIAのSimcenter・フロード 代わりにバージョン?それとも、新しい機能を検討している既存のお客様ですか?-ご不明な点がございましたら、どうぞ 私達に連絡してください。