Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter EDEMを選ぶ理由は?

Simcenter EDEM を選ぶと、さまざまな操作条件やプロセス条件で粒状材料がハンドリング機器とどのように相互作用するかについての重要な洞察が得られます。この高性能な離散要素法(DEM)ソフトウェアをバルク材料や粒子のシミュレーションに活用してください。

材料モデルライブラリへの即時アクセスを活用してください

Simcenter EDEMには、岩石、鉱石、土壌、粉末などの事前校正済みの幅広い材料モデルがあり、シミュレーションを迅速かつ簡単に開始できます。

複雑なシステムにも短時間で取り組めます

CPU、GPU、マルチGPUソルバーにわたる高速でスケーラブルな計算パフォーマンスで、数百万の粒子を含む複雑で業界規模の粒子システムをシミュレートします。

マルチフィジックスとAIオートメーションにシームレスに統合できます

Simcenter EDEMをFEAおよびMBDツールと組み合わせて、アプリケーションの範囲を広げてください。それをCFDツールと組み合わせて、粒子流体システムの正確なシミュレーションを行い、業界をリードするAIで自動化を最適化してください。

主要な機能

あらゆる素材をシミュレートします

検証済みで計算効率の高いマルチスフィア法または業界グレードの多面体粒子ソルバーを使用して、大きな岩、微粉末、粒子、繊維、タブレットなど、現実世界のさまざまな材料をモデル化します。

Simcenter EDEM 機能-あらゆる材料をシミュレートします

現実的な物質挙動

乾燥、粘着性、圧縮性などの一般的な材料挙動を表現するための、検証済みのさまざまな物理モデルにアクセスしてください。複雑なシミュレーションや、ウェットコーティング、凝集、破損、磁性粒子などの高度な材料挙動には、Simcenter EDEMのAPIでカスタムフィジックスを使用できます。

simcenter-edem-機能-リアリスティック-マテリアル-ビヘイビア-プロモーション-640x480

速くて簡単なワークフロー

直感的なユーザーインターフェースですばやくシミュレーションを設定できます。材料モデルライブラリを利用して、適切な材料入力に直接アクセスできます。シミュレーション時間を短縮できる強力なソルバーを頼りにしてください。

Simcenter EDEM は、回転するドラム内の粒子数分析を表示する高速で簡単なワークフローインターフェイスです。

高度なデータ分析と視覚化

視覚化と分析には、豊富な組み込みツールを使用してください。データエクスポートオプションとPythonライブラリは、さらなる後処理に使用できます。

Simcenter EDEM は、モーターグレーダーシミュレーションにおける粒子速度の高度なデータ分析と視覚化です。

CAEインテグレーション

Simcenter EDEMをFEAおよびMBDツールと組み合わせて、構造解析やシステムダイナミクス解析に現実的な材料荷重を含めることができます。これらをCFDツールと組み合わせて、粒子流体システムの正確なシミュレーションを行います。

Simcenter EDEM の機能-CAEインテグレーション

業界アプリケーション

Select...

スキッドステアローダー、掘削機、バックホウローダー、トラックボディはすべて、大きな採石場の岩から凝集性土、研磨鉱石、流動性の高い顆粒まで、バルク材料を扱います。Simcenter EDEM を使用すると、材料の挙動を予測し、詰まり、こぼれ、摩耗しやすい部分のリスクを特定できます。正確な材料荷重が得られるので、FEAやMBDシミュレーションで最適な設計を行うことができます。

simcenter-edem-industry-construction-and-mining-mhero-1280x720

お客様がSimcenter EDEM をどのように使用しているかを学びましょう

ヘッダー-アマゾン-86914

アマゾン

AMAZONEはSimcenter DEMとCFDテクノロジーを活用して空気圧シード技術を最適化しています。

ユーザー事例を読む

その他のリソースを調べてください

最新のブログ

ブログ | Simcenter EDEM 2026.1の新機能は何ですか?

ブログ | DEMシミュレーションを自動化し、Simcenter EDEM JSON形式でワークフローをカスタマイズします。

よくある質問 (FAQ)