Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ仮想PLCなの?

SIMATIC S7-1500Vは、柔軟でモジュール式の生産プラントを構築するための、完全に仮想的でハードウェアに依存しないPLCです。アプリケーションを一元的に運用し、現在の需要に基づいてコントローラーの数を調整することで効率を高め、必要な分だけを支払うことができます。

SIMATIC S7-1500Vは、Software デファインドオートメーションの世界への切符です。仮想PLCはEdgeアプリとしてダウンロードして、IT環境に直接統合できます。この世界では、ITメカニズムの恩恵を受けながら、使い慣れたプロセスやツールに頼り続けることができます。

主なメリット

もっと柔軟に

仮想PLCはハードウェアに依存しないため、モバイルデバイスを介してコントローラーにアクセスできます。また、必要に応じて使用するインスタンスの数を調整できるので、支払いは必要なコントローラーの分だけです。

シームレスに統合します

仮想コントローラーはTIA Portal と完全に互換性があり、すでにツールに含まれているプロジェクトをベースに構築できます。また、以前にIT環境で採用したOTソリューションを使用することもできます。

効率を上げてください

仮想PLCはInIndustrial Edge に統合されているため、アプリケーションを一元的に操作し、データ中心の方法でプロセスステップを自動化できます。ITメカニズムのおかげで、ワークフロー全体とコストを最適化することさえできます。

注目の機能