Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

製品パンフレットはこちらからダウンロードしてください

この製品の特徴と機能の詳細をご覧ください。

IE FC 180 2X2 RJ45 Plug SMART のはなぜですか?

180度のコンセントを備えたこの標準インターフェースの金属コネクタは、伝送速度が10/100 Mbit/sの2x2の産業用イーサネットケーブルに適しています。これにより、3ステップの迅速な設置が可能になります。ステンレス製のばねは、現場での迅速で信頼性の高い接続を保証します。エラーのない配線設計は、配線ミスを効果的に防ぐために、配線端子に色のマーキングと観察穴があるのが特徴です。

主要な機能

オールメタルハウジング

オールメタルのハウジングは電磁干渉に強く、よりスムーズな通信を保証します。

ie-fc-180-2x2-rj45-プラグスマート-オールメタル-ハウジング-プロモ-640x480

金メッキのピン

接続時の接触抵抗を効果的に減らし、導電性を高めるために、各純銅ピンの表面を金メッキの層で覆っています。

ie-fc-180-2x2-rj45-プラグスマート-ゴールドメッキ-ピン-プロモ-640x480

今すぐ始める