シグナルコンポーネント
信号モジュールは、スケーラブルでコスト最適化された構造を可能にします。デジタルとアナログの信号入出力モジュールが用意されています。
SIMATIC ET 200eco PN は、IP65/IP67の保護等級を備えたPROFINET接続を備えたコンパクトなブロックI/Oで、キャビネットを使わずに機械に直接設置できます。特殊で完全に密閉された亜鉛加圧ハウジングは、-40°から+60°Cの厳しい環境条件でも理想的な保護を保証します。機械的に非常に頑丈で、振動、ほこり、油、湿気に強いため、屋外での使用にも適しています。ATEXの承認により、ET 200eco PNはゾーン2までの危険区域でも使用できます。
SIMATIC ET 200eco PN は、柔軟な構成と簡単な設置を提供します。統合された2ポートスイッチにより、ライントポロジーの統合が可能になります。M12-Lコネクタは、電流容量が大きく、ケーブルの到達範囲が広いため、電源供給が簡単になります。
SIMATIC ET 200eco PN は特にコンパクトです。実用的なハウジング形状のおかげで、デバイスを正面から取り付けたり、横に90度回転させたりして、スペースを最大限に活用できます。
IP65/67およびIP69Kの亜鉛ハウジングは、-40°Cから+60°Cの厳しい環境条件下での使用に適しています。振動、ほこり、油、湿気に対する最大の耐性は、長い耐用年数を保証します。
信号モジュールは、スケーラブルでコスト最適化された構造を可能にします。デジタルとアナログの信号入出力モジュールが用意されています。
安全なアプリケーションを実現してください。フェールセーフ操作に必要な安全機能は、フェールセーフ入出力モジュールに統合されています。
IO-Linkを使用すると、さまざまなメーカーのセンサーとアクチュエーターを簡単に統合できます。設定はGSDファイルまたはS7-PCTを使用して実行できます。
カウントと位置の入力モジュール機能を組み合わせた当社のテクノロジーモジュールで、ステーションの機能を拡張してください。