Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIMATIC Mobile Devices 理由は?

当社のSIMATIC高性能産業用タブレットとノートブックは、現場で必要とされる頑丈な機能を備えた、強力なパートナーです。イントラロジスティクスでもサービスでも、産業用アプリケーションでの作業をより迅速かつ柔軟に行えます。

頑丈で高性能なノートブックとタブレットは、オフィスでのエンジニアリングや、オートメーションシステムの試運転、サービス、メンテナンスに最適です。2つのSIMATIC Mobile Devices 中から選択してください:

  • SIMATIC IPC MD-34A
  • シマティック写真 MD-57A

主なメリット

厳しい条件下でも活躍します

SIMATIC Mobile Devices 衝撃、振動、電磁破壊に強いです。製造、フィールドサービス、交通と物流、小売、供給および廃棄会社、緊急サービスでの使用。

現場でもつながっていてください

MD 34Aは、Wi-Fi6接続、ブルートゥースv5.3との互換性、RFIDとバーコードスキャナーを備えています。MD 57-Aは、マシンとシステムの直接接続、HDMI接続、USBドッキングステーション用の統合インターフェイスを備えています。

長いバッテリー寿命に頼っています

バッテリー寿命が長く、軽量で、作業中にバッテリーを交換できるので、現場でもデジタルワークにアクセスできます。

注目の機能

SIMATIC IPCモバイルデバイスの概要