産業向けCybersecurity
Security 情報
プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。
SIMATIC RF600は、シーメンスの産業オートメーションとロジスティクス向けの高度なUHF RFIDシステムで、リアルタイムの透明性と効率性を実現します。最大8mの長い読み取り範囲、高速一括読み取り、SIMATICコントローラー、TIA Portal、OPC UA、PROFINET、イーサネット/IPを介したクラウドプラットフォームとのシームレスな統合が可能です。包括的なポートフォリオには以下が含まれます:
過酷な条件向けに設計され、RED 3.3コンプライアンスの認定を受けているSIMATIC RF600は、ダウンタイムを削減し、プロセスを加速し、グローバルオペレーション全体で簡単に拡張できます。
リーダー、アンテナ、タグによるエンドツーエンドのUHF RFIDトレーサビリティにより、生産と物流全体で正確な識別とフロー制御が保証されます。
統合されたプロトコル(OPC UA、PROFINET、Ethernet/IP)とWebツールにより、試運転からサービスまで、すべてのポートフォリオコンポーネントのセットアップと診断が簡単になります。
コンパクトなオプションや高温オプションを含む幅広いリーダー、アンテナ、タグは、さまざまな環境やグローバルなコンプライアンス基準に適応します。
読者はOPC UA、PROFINET、Ethernet/IPをサポートしており、ポートフォリオ全体でSIMATICコントローラーやクラウドシステムとシームレスに統合できます。
高度なアルゴリズムは長い読み取り範囲と迅速な一括読み取りを実現し、特殊なタグは金属表面や高温に対応します。
すべてのコンポーネントはEPCGlobalクラス1、第2世代、ISO 18000-63、およびRED 3.3に準拠しており、ETSI、FCC、および地域の帯域で世界中で運用できます。

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。