HFレンジでの読み取りと書き込み
ISO 15693との互換性を備え、13.56MHzで動作します。RF300では、高度なアプリケーション向けのISO 18000‑3のサポートが追加されています。
SIMATIC RF200とRF300はシーメンスのHF RFIDシステムの中核を成し、信頼性の高い識別、データの透明性、生産とイントラロジスティクスにおけるRed 3.3への準拠を保証します。これらのリーダーはSIMATICやTIA Portal とシームレスに統合され、迅速な試運転のための標準化されたインターフェースを提供します。RF200は費用対効果が高く中程度のパフォーマンスのタスクに最適で、RF300は要求の厳しい環境向けの高速、大容量メモリ、高度な診断機能を提供します。トランスポンダー、外部アンテナ、通信モジュール、IOリンクマスターと組み合わせることで、自動化のニーズに合わせた柔軟でスケーラブルなソリューションを構築できます。
RF200とRF300は、生産とイントラロジスティクスにわたるエンドツーエンドのトレーサビリティを可能にし、品質とコンプライアンスを向上させます。
RF300は要求の厳しい回線に高速データ転送と大容量メモリを提供し、RF200は標準タスクに費用対効果の高いパフォーマンスを提供します。
どちらのファミリもIOリンク、PROFINET、PROFIBUS、またはイーサネット経由で接続し、SIMATICやTIA Portal とシームレスに統合して簡単に拡張できます。
ISO 15693との互換性を備え、13.56MHzで動作します。RF300では、高度なアプリケーション向けのISO 18000‑3のサポートが追加されています。
RF200はIO-Linkを利用して簡単なセットアップを行います。RF300は複雑なオートメーションネットワーク用のPROFINETとPROFIBUSをサポートしています。
RF300は、予知保全のための広範な診断機能とメモリを備えています。RF200は、迅速な試運転のための合理化されたステータスチェックを提供します。