Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIMATIC WinCC Unified View of Things なぜでしょうか?

シンプルな構成、統合されたツール、S7-1500コントローラーへの完全な統合:WinCC Unified View of Thingsでは、コントローラーを基本的な視覚化タスクにも使用できるようになりました。

主な利点

1767a945-19de-4511-8662-9205ead75532-wincc-ビューオブシングス-アイコン-使いやすい-640x360です

プログラミングの知識がなくてもコンフィグレーション

TIA Portal 直感的なドラッグアンドドロップエディターを使用して、S7-1500 WebサーバーのWeb視覚化を効率的に実現します。

8764e892-8f9d-4cf1-afbb-0d64f9070509-wincc-View-of-things-icons-Consistency-640x360

SIMATIC WinCC Unified システムの一部です

WinCC Unifiedの基本オブジェクトを使用できます。これにより、他のパネルベースまたはPCベースのビジュアライゼーションとの一貫性と再利用性が保証されます。

a7a95445-84de-4ea0-a987-595266e03da9-wincc-物事の眺め-アイコン-統合-640x360です

SIMATIC S7-1500 PLCへの統合

マシンが複雑なインフラストラクチャにあり、現場にHMIパネルを設置するのが難しい場合は、すべてのSIMATIC S7-1500コントローラーの簡単なウェブビジュアライゼーションを作成してください。

主要な機能

他の人が物事の見方をどのように使っているかを調べてください

ビジュアライゼーションの原則

スイス連邦道路局(FEDRO)| デジタルツインはチューリッヒトンネルの安全性を高めます

騒音、ほこり、排気ガスの代わりに公園で静かな夜を過ごしましょう。シュヴァメンディンゲン高速道路トンネルはチューリッヒの12区の両方を結び、近所全体に付加価値をもたらします。Siemens、トンネル内の換気システムがあらゆる事態に対応できるように支援しています。

よくある質問 (FAQ)

サイバーセキュリティシールドをかぶせた工場を示した図で、安全な産業活動を示しています。

産業向けCybersecurity

Security 情報

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。