SIMATIC WinCC Unified View of Things なぜでしょうか?
シンプルな構成、統合されたツール、S7-1500コントローラーへの完全な統合:WinCC Unified View of Thingsでは、コントローラーを基本的な視覚化タスクにも使用できるようになりました。
シンプルな構成、統合されたツール、S7-1500コントローラーへの完全な統合:WinCC Unified View of Thingsでは、コントローラーを基本的な視覚化タスクにも使用できるようになりました。
TIA Portal 直感的なドラッグアンドドロップエディターを使用して、S7-1500 WebサーバーのWeb視覚化を効率的に実現します。
WinCC Unifiedの基本オブジェクトを使用できます。これにより、他のパネルベースまたはPCベースのビジュアライゼーションとの一貫性と再利用性が保証されます。
マシンが複雑なインフラストラクチャにあり、現場にHMIパネルを設置するのが難しい場合は、すべてのSIMATIC S7-1500コントローラーの簡単なウェブビジュアライゼーションを作成してください。
オペレーターの継続的な管理や監視が不要で、ウェブビジュアライゼーションがたまにしか使用されない場合、たとえば定期的なメンテナンスなど。
マシンが複雑なインフラストラクチャにあるため、現場にHMIパネルを設置するのが難しい場合。
産業用オペレーティングデバイスの堅牢性が求められず、オペレーターの制御と監視には標準のタブレットやモバイルデバイスで十分な場合。

プラント、システム、機械、ネットワークをサイバー脅威から守るためには、総合的で最先端の産業セキュリティコンセプトを実装し、継続的に維持する必要があります。シーメンスの製品とソリューションは、このようなコンセプトの1つの要素にすぎません。産業セキュリティの詳細については、をご覧ください。