Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ユニファイド・アカデミー

WinCC Unified with Unified Academyを調べて、WinCC Unifiedがどのようにプロジェクトを変革できるかを発見してください。

ユニファイド・アカデミーを選ぶ理由は?

ユニファイドアカデミーはあなたが探求できる学習プラットフォームです WinCC ユニファイド そして、ソフトウェアの実務経験を積んでください(へのアクセスも含まれます) VLab 環境と無料トライアル ユニファイドPC プラットフォームを使い始めましょう。

unified-academy-logo-dark-text-Feature-Promo- 640x360

主なメリット

実践的な学習

実際のソフトウェア環境で練習できる仮想ラボ(vLab)に無料でアクセスできます。読むだけでなく、実際に学ぶことができます。

あらゆるスキルレベルのトレーニング

コースは、新規ユーザー向けの基本から高度なトピック(アラーム統合、GraphQL接続、クライアントアクセスの設定など)まで多岐にわたります。

現実世界での準備状況

アカデミーコースは、HMI/SCADAエンジニア、自動化開発者、システムインテグレーターに最適な、実際のWinCC Unified 開発作業に備えることを目的としています。

デジタルバッジ

注目の機能

Unified Academyバッジは、WinCC Unifiedでのあなたの進歩と実証されたスキルを認めるデジタル証明書です。各バッジは、基礎知識から高度な開発能力まで、定義された能力レベルを表しています。

特別試用ライセンス

ユニファイド・アカデミーの学習者限定です

情報開示: フォームに記入すると、24〜48時間以内にダウンロードの手順を記載したメールを送信します。

180日間の試用版にアクセスするために登録すると、以下の利用規約に同意したものとみなされます。

  • 180日間の試用版へのアクセスは承認が必要です。
  • 180日間の試用版へのアクセスは、ユニファイドアカデミーに登録しているお客様のみに提供されます。
  • 試用版にアクセスすると、WinCCユニファイドエンジニアリングSoftware 180日間アクセスできます。
  • 作成されたすべてのコンテンツは、学習のみを目的としています。

登録を進めることで、これらの利用規約を理解し、同意したものとみなされます。

よくある質問