Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Simatic EEnergy Manager デモサーバーという製品を展示しているウェブサイトのスクリーンショット。
自動化ソフトウェア

SIMATIC・エナジー・マネジメント

SIMATIC Energy Managementで効率性の向上を獲得し、コンプライアンス報告の要件を満たせば、コスト削減につながります。

スマートエネルギー管理

効率的でインテリジェントなエネルギー利用

シーメンスのオープンエネルギーインテリジェンスにより、産業システム全体でエネルギーコストを節約し、排出量を削減できます。包括的でスケーラブルなSIMATICソリューションは、システム全体の消費データを追跡し、主要な管理を自動化して、エネルギーを節約し、報告要件を満たし、持続可能性の目標を達成します。

ポートフォリオには以下が含まれます:

  • Energy Manager: プラントシステムや製品ライフサイクル全体のエネルギー消費を記録および分析するデジタルソリューションで、競争力を維持し、コンプライアンスを維持してください。
  • デモサーバー: 効率向上の可能性を確認するには、サーバーのSIMATICエネルギー管理機能を試してください。
  • メディアセンター: SIMATICのデジタルトレーニングプラットフォームは、エネルギーデータの追跡から気候制御の自動化まで、企業がエネルギー効率の目標を前進させるのに役立ちます。

製品を探してください

SIMATICエネルギー管理ソリューションは消費データを追跡して、廃棄物を最小限に抑え、プロセスを最適化し、企業の二酸化炭素排出量を削減します。

SIMATICの持続可能性のメリットが実際に使われています

SIMATICがリソースの透明性とエンドツーエンドのOT/IT統合によって持続可能な製品開発をどのように支援しているかをご覧ください。航空業界のイノベーターが、SIMATICの同期エネルギー報告と省エネ対策を各拠点でどのように使用して排出量を削減したかを説明しているのを聞いてください。

よく寄せられる質問

SIMATICエネルギー管理はどのように脱炭素化を進めていますか?

SIMATICエネルギー管理は、あらゆるシステム、製品、プラントのCO₂排出量の削減に役立ちます。二酸化炭素排出量の自動印刷から排出削減目標の進捗報告まで、SIMATICソフトウェアはデータを活用して産業プロセスの脱炭素化を図ります。

SIMATICエネルギー管理はどのようにしてコスト削減を達成できますか?

エネルギー消費に関するデータインサイトは、SIMATICエネルギー管理による効率化対策を促進します。費用のかかるエネルギー廃棄物を検出するとすぐに成果が得られ、生産ステップを変えることで全体的なエネルギー使用量を削減できます。自動化されたコスト配分はエネルギー使用量を最適化し、透明性の高い収益性計算は投資の最大化に役立ちます。

SIMATICエネルギー管理は規制報告要件を満たすのにどのように役立ちますか?

完全に追跡可能で監査可能なSIMATICデータは、CSRDの報告要件とサプライチェーン向けのスコープ3のデータ提供を満たしています。SIMATICインターフェースは、ESGツールや監査プラットフォームと連携するように標準化されており、EU分類法、ISO 50001、eNeFG、GEG、その他の業界の法的基準に準拠しています。