Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSiemens Mechanical Design 2 XaaS なの?

機械設計ツールは、ビジネスの将来を見据えたり、データを保護したりしながら、今すぐニーズを満たす必要があります。このユニークな機械設計サービスには、フローティング・ライセンス付きのNX Mach 1、フローティング・ライセンス付きのSolid Edge Classic、両製品のTeamcenter Integrationが含まれます。柔軟なソフトウェア展開により、ライセンスオプションを組み合わせることができるため、さまざまなビジネスやエンジニアリングのニーズに合った適切なSiemens 設計ツールを簡単に導入できます。

機械設計のソフトウェアとサポート、そして幅広い機能、機能、能力を提供する信頼できる単一のベンダーを手に入れることができます。しかも、総所有コストも削減できます。

主な利点

リスクを軽減し、データを保護してください

現在および将来の異種CADシステムに関連する相互運用性の問題を最小限に抑えることで、コスト要因を避けてください。業界をリードするParasolidという単一の幾何学カーネルで動作するのはSiemens だけです。

独自のCADミックスで柔軟性を最大化

ビジネスの多様なニーズに合わせて、CADオプションを組み合わせてください。NXとSolid Edgeのソフトウェアライセンスを組み合わせて、パフォーマンスと価格の最適なバランスを選択してください。

ライセンスと請求を簡素化します

ライセンス、請求、サポートを簡素化することで、総所有コストを削減できます。複数の価格表、ライセンス制度、training、サポートの管理に必要な時間とコストを削減します。

主要な機能

今すぐ始める