Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Weight Data Tool by TGM Lightweight Solutions GmbH 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 最適なプロジェクト構成のために車両重量を最適化してください。。

WDTは、構想から完成まで重量を追跡することで鉄道開発を最適化します。3D有限要素アルゴリズムを利用して、質量特性、車軸荷重、関節力を決定します。このツールは、設計バリアントを管理することで、許容範囲とリスクを考慮しながらCoGとMoIを予測します。統合されたダッシュボードと自動レポートにより、車両の開発サイクル全体を通してプロジェクトの透明性とワークフローの合理化が保証されます。

車の構成図のレイアウト

利点

  • WDTを使用すると、プロジェクトの最初から車両の重量を推定して操作でき、自動レポートも提供されます。
  • WDTを使えば、間違ったExcelシートを使うリスクなしに、以前のプロジェクトに基づいて新しい車両のコンセプトを簡単に導き出すことができます。
  • WDTは共通の基準に従って負荷を計算して報告します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
車両の質量と構成図

入札サポート

WDTは、適合した車両モデルを活用して迅速な重量推定と視覚的な比較を行うことで、クライアントへのオファーの作成を効率化します。このアプローチは、リスクを早期に特定し、入札プロセスをサポートし、必要な車両の最適化で有利なスタートを切ることができます。

リソースと関連製品の詳細