Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

TaniqWind® Design by TANIQ 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか タニーク・ウィンド・デザイン。

TaniqWind Designは、パイプや圧力容器などの複合軸対称部品や、高度なソリューションを必要とする特殊用途向けのフィラメントワインディングソフトウェアです。ユーザーフレンドリーなCADワークフローにより、エンジニアは最小限のtraining で基本的な設計を直感的に作成できます。上級ユーザーは高度な機能の恩恵を受け、より複雑でカスタマイズされた設計が可能になります。

回答はありません

利点

  • 新機能や改善された機能:
    TaniqWind Designは、設計および巻線プログラムでコンパイルされた結果の精度と信頼性を向上させる新機能や改善された機能を提供しています。
  • 直感的でユーザーフレンドリーなインターフェース:
    TaniqWind Designは、CAD/CAMソフトウェアによくあるユーザーフレンドリーなインターフェイスを備えており、その直感的なワークフローは、高品質の視覚化とシミュレーション機能を提供しながら、設計プロセスを通じてユーザーをガイドします。
  • カスタマイズオプション:
    「デザインウィザード」を使って複雑な複合デザインを作れば、デザインやフィラメントワインディングの専門家でなくても素晴らしいデザインを作ることができます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

複合圧力容器の補強を最適化します

隙間や重なりを避けて、円筒形の領域でテープを正確に200%(またはその倍数)カバーするように複合圧力容器の補強材を設計します。TaniqWindは、必要なカバレッジ、巻線角、ドウェル(許容誤差あり)に基づいてすべての経路オプションを計算し、最適な設計を選択するための概要を提供します。

リソースと関連製品の詳細