Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SmartCtrl by Power Smart Control 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 電力変換器の制御設計を数分で完了。

SmartCtrlは、電力変換器の制御段を設計および最適化します。あらゆるレベルのアナログおよびデジタル制御ユーザーをサポートし、事前定義されたトポロジ、システム周波数応答のインポート、伝達関数用の強力な方程式エディターにより開発時間を短縮します。安定性と帯域幅の調整に役立ち、Altair PSIMと統合できるため、シミュレーション用に設計をPSIMに簡単にエクスポートできます。

回路設計用のSoftware インターフェース

利点

  • SmartCtrlは特に、電力変換器の制御設計、定義済みのトポロジーの選択、周波数応答のインポート、伝達関数の定義を目的としています。
  • SmartCtrlのユーザーフレンドリーなインターフェースとシンプルなワークフローにより、ユーザーはあらゆる電力変換器の迅速かつ堅牢な制御設計(デジタルとアナログ)を開発できます。
  • SmartCtrlを使用すると、伝達関数をインポートしたり、伝達関数、波形、過渡応答をシミュレーションツール(PSIMなど)にエクスポートしたりできます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
電圧と電流の波形グラフ

EMCのコンプライアンスと安全のためのブーストPFC制御ループ

航空機やグリッドアプリケーションのEMCコンプライアンスを確実にするために、SmartCtrlは事前定義されたBoost PFCトポロジーと自動ループ設計を提供しています。詳細な周波数と過渡応答の分析が可能で、結果は簡単にPSIMにエクスポートしてシミュレーションできます。

リソースと関連製品の詳細