Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter Madymo by Siemens (APA version) 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 輸送における人体安全分析のためのCAEソフトウェア。

Simcenter Madymoは、輸送における人間の安全分析のための、高速でマルチフィジックスなCAEツールです。シートベルトとエアバッグのシミュレーション機能を備えた、乗員や傷つきやすい道路利用者を対象とした、検証済みの人体モデルとクラッシュダミーモデルが含まれています。エクスプリシットクラッシュソルバーを補完し、プロトタイピングコストを削減し、後期設計のリスクを最小限に抑え、複雑なDOEベースの多変数最適化研究に適しています。

赤い車の衝突試験用ダミー

利点

  • 市場投入までの時間を短縮します:コストを削減し、市場投入までの時間を短縮します。
  • 非常に詳細なエクスプリシットFEAソルバーとは異なり、設計概念研究に早期に採用されます
  • スピードとモデリングの詳細のバランスが取れているため、意思決定が迅速になり、全体的に安全な設計が可能になります

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

車両乗員保護

課題:規制では、革新的な構造設計による居住者の保護が求められています。
解決策:Simcenter MadymoとRadiossを組み合わせて、複雑なケースでの拘束設計を実現
結果:構造設計と世界クラスのダミーモデルを組み合わせることで、時間とコストを節約できます。