Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Share&Viz by TechViz 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか ネイティブアプリからVR/ARで3Dモデルを表示する。

Share&Viz by TechVizは、VR/ARの3Dモデルでしばしば必要とされる複雑で時間のかかるデータ変換を排除するために存在します。非効率的な設計レビューと限られた相互作用の問題を解決します。3Dアプリケーションから直接グラフィックフローをキャプチャすることで、VR/ARでのリアルタイムの1:1スケールのナビゲーションが可能になり、デザインの最適化、操作性の評価、仮想シーン内での直接のやり取りが容易になります。

VRヘッドセットの人がコントローラーを使っています

利点

  • 数回クリックするだけで2Dから3Dへ:
    TechVizでは、ネイティブアプリから直接、シンプルなワークフローで、データを変換せずにCAD/CAEモデルをバーチャルリアリティに表示できます。
  • 1:1の縮尺で没頭してください:
    TechVizを使用すると、モデルを1:1の縮尺で簡単に視覚化し、没頭して、欠陥を簡単に検出して設計を最適化できます
  • すべてのディスプレイに対応:
    TechVizはすべてのタイプの VR ディスプレイと互換性があります

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...

メンテナンスの最適化のためのVR

技術者は狭いスペースでのメンテナンスに苦労し、遠隔地のエンジニアリングチームは課題に直面します。VRコラボレーションツールを使用すると、エンジニアと現場スタッフは、CADモデルの運用計画、人間工学の評価、段階的な手順の提供が可能になり、運用の信頼性を高め、コストを削減できます。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース