Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

QUPES by TICRA 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 周期的なアンテナ表面の統一設計。

QUPESは、アンテナエンジニアにとって、反射アレイ、FSS、送信アレイなどの準周期面の分析と設計を効率化します。これにより、ユーザーはユニットセルの形状と構造全体を1つのツールで定義、シミュレーション、最適化できるため、複数のソフトウェアパッケージが不要になります。組み込みのライブラリと最適化機能により設計がスピードアップし、研究開発や衛星通信アプリケーションに最適です。

回答はありません

利点

  • 速くて正確:
    膨大なユニットセルライブラリと、1つのツールで準周期曲面の効率的な分析が特徴です。
  • 唯一無二です:
    他に商用ツールは存在せず、QUPESは従来の方法と比較して優れた性能を備えた設計を提供します
  • 実際のアプリケーション:
    他のTICRA Tools製品と組み合わせて、ユーザーはCubeSatsのリフレクトアレイ、ダイクロイックサブリフレクターなどの高度なアンテナを設計できます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

デュアルバンド動作のためのFSSユニットセルの最適化

QUBESは、同心円状の長方形の銅ループでできた周波数選択性表面(FSS)のユニットセルの設計と最適化に使用されます。このセルは、広い入射角で20〜21 GHzでほぼ全伝送、30〜31 GHzでほぼ全反射を実現し、正確な帯域フィルタリングを可能にします。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース