Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

MAESTRO by MAESTRO Marine 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 浮体構造用ツール:設計、分析、最適化。

MAESTRO Marine LLC MAESTROは、合理的構造設計に根ざした、30年以上にわたってフローティング構造用の商用ツールです。造船技師によって開発されたそのオープンアーキテクチャは、コアコンポーネントとサポートモジュールを統合し、船舶やオフショア構造物の構造設計、解析、最適化のための主要な機能を提供します。

回答はありません

利点

  • MAESTROは、特に浮体構造に特化した設計、分析、評価、最適化ツールです。
  • MAESTROは、船舶や浮体の構造解析と設計のための、より速く、より柔軟で、より正確なソフトウェアツールセットを提供します。
  • MAESTROの最適化により、設計基準に準拠した構造設計が生成され、重量が軽減され、造船製造プロセスが改善されます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

フルシップ最適化された構造設計

船の構造の最適化:MAESTROはマルチレベルの最適化を行い、荷重と性能基準に基づいてスキャントリングを調整します。その結果、安全基準を満たし、重量を減らし、性能を高め、造船を合理化する最終設計になります。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース