Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

FORTUNA Phoenix by Integral Technology 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 板金構造物の自動メッシュ生成。

FORTUNA Phoenixでは、ユーザーは板金構造のFEMメッシュ生成を自動化できます。CADファイルをホワイトボディやシートフレームなどの正確なメッシュに変換して、設計プロセスを合理化します。このツールは、HyperMesh APIを利用して正確なメッシュを作成します。

Software インターフェース設定ウィンドウ

利点

  • 動的なフィレットエッジ調整機能により、メッシュが品質基準を満たし、設計仕様に準拠していることが保証されます。
  • FORTUNA Phoenixでの特徴認識は、FEMモデル生成の精度と効率を大幅に向上させます。
  • スポット溶接モデリングプロセスを自動化することで、2Dメッシュを制御し、スポットポイントで部品を接続するために必要な手作業を減らすことができます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
3Dモデリング技術の例

特徴認識とメッシュ制御の自動化

ある自動車OEMは、FORTUNA Phoenixを使って複雑な板金の特徴認識とメッシュ生成を自動化しました。これにより、時間のかかる手動プロセスが置き換えられ、時間が大幅に短縮され、すべてのプロジェクトで一貫した高品質のメッシュと信頼性の高いシミュレーション結果が得られます。

リソースと関連製品の詳細