Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EikoTwin DIC by EikoSim 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか シミュレーションとテストをつなぐ架け橋。

EikoTwin DICは、シミュレーションの有限要素(FE)メッシュにデジタル画像相関(DIC)を直接使用します。これにより、従来のDICとは異なり、実験的な変位とひずみの測定値を数値シミュレーション結果と直接比較できます。すぐに洞察が得られるため、ユーザーはシミュレーションを迅速に改善し、時間を節約し、試行錯誤を避けることができます。

回答はありません

利点

  • テスト結果はFEメッシュで測定されるため、シミュレーションエンジニアは直接使用できます。
  • 測定データは点単位ではなくフルフィールドなので、結果分析がより包括的で確実になります。
  • 結果を直接エクスポートして、互換性のあるシミュレーション環境で後処理することができます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
3Dモデリングソフトウェアインターフェイス

レーザー衝撃試験の検証

テストでは、立体相関による3D変位用に2台のデジタルカメラと、IR/Logカメラを使用します。この非接触法は、変位を3D FEモデルにマッピングします。分析によると、シートは3段階の歪みです。レーザーに向かって膨らみ、次に反対側に膨らみ、冷却すると部分的に戻ります。

リソースと関連製品の詳細