Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EFEA and Hybrid FEA by Michigan Engineering Services (MES) 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 効率的な中周波から高周波の振動音響シミュレーション。

EFEAは、EFEAを使用して効率的な中周波から高周波の振動音響シミュレーションを提供します。CADや多分野にわたる設計と簡単に統合でき、エンジニアが複雑な構造音響システムを分析するのに役立ちます。このツールはシミュレーションを合理化し、時間を節約し、メーカーに製品開発における競争上の優位性をもたらします。

回答はありません

利点

  • 有限要素モデル:
    有限要素モデルは、中周波数から高周波数の解析に使用されます。これは従来の有限要素ソルバーを補完するもので、一般的なモデル開発プロセスです。
  • 計算効率:
    代替デザインは迅速に評価できます。ターンアラウンドタイムが速いと、シミュレーションが設計に影響を与えることができます。
  • 汎用性:
    EFEAは、幅広い知識ベースを持つさまざまな工学分野の騒音と振動のシミュレーションに適用できます。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

EFEAによる車室騒音予測

ユースケースの説明(300文字以内):
200Hz〜10kHzのエンジンやトランスミッションなどの外部要因によって引き起こされる車内騒音を予測して分析します。エネルギー有限要素解析(EFEA)を使用して、ノイズリダクションに最適な音響処理、質量処理、減衰処理を特定してください。

リソースと関連製品の詳細