Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DesignLife by HBK 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 疲労寿命の予測と製品の耐久性の確保。

DesignLifeは、シミュレーションエンジニア、耐久性の専門家、製品開発チームが、実際の荷重条件下でのコンポーネントや構造物の耐用年数を予測するために使用する疲労と耐久性の解析ソリューションです。DesignLifeは、有限要素解析と測定されたテストデータを活用することで、組織が潜在的な故障箇所を特定し、製品の信頼性を高め、物理試験を減らし、開発を加速できるよう支援します

回答はありません

利点

  • 物理試験への依存度の低減:nCode DesignLifeでは、シミュレーション技術を使用して最初から正しく設計し、設計の最適化と改善が必要な領域を特定できます。
  • コストと重量の削減:nCode DesignLifeでは、効率的で効果的な製品を生み出すための設計と材料のオプションを評価できます。
  • 標準化された分析プロセス:標準化された分析プロセスにより、一貫性と品質が向上します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

電気自動車構造物の軽量化

自動車用EV BIWの軽量化:新しい構造/材料の疲労破壊を予測します。nCode DesignLifeとAMCT材料特性評価を使用して、標準化された疲労材料データベースを構築しました。これにより、グローバルなプロセスとより信頼性の高い設計決定が可能になりました。