Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

CADMOULD and VARIMOS by SIMCON 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか より良い射出成形部品と金型設計を、より早く。

CADMOULDは、充填、保圧、冷却、収縮、反り、繊維配向など、部品、金型、プロセスパラメータを最適化する高度なプラスチック射出成形シミュレーションエンジンです。金型を作る前に、問題を事実上修正してください。

VARIMOSは、AI支援による設計バリアント分析を追加し、並列シミュレーションを実行して、ターゲットに最適な設定をインタラクティブかつ透過的に特定します。

回答はありません

利点

  • 部品と金型の設計の迅速化:CADMOLDのスピードとVARIMOSの自動化を活用して、エンジニアリング時間を数週間節約できます。より的確な意思決定を、より迅速に行えます。
  • 部品品質の向上とコストの削減:二者択ではありません。幾何公差の改善とサイクルタイムの短縮を同時に行うことができます。重要なのは、シミュレーションを使用して、最初から適切な部品と金型を設計することです。
  • 金型の修正回数が少ない:金型を作る前に、問題を事実上予測して解決してください。費用のかかる金型修正の回数を減らしてください。時間、お金、材料を節約しましょう!

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

繊維を充填した材料の収縮と反り

課題:充填材料の繊維配向は、収縮、反り、および機械的性能に異方性の影響を及ぼします。
解決策:CADMOLDの繊維配向と収縮/反りシミュレーションで部品の挙動を予測しました。
結果:シミュレーションは実際の測定値と一致し、正確性を確認しました。