Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

CADdoctor by Elysium Co. Ltd. 搭載 Siemens Industry Software

80種類以上のAPA製品を使用して、シミュレーションを強化し、エンジニアリングを改善し、設計を最適化してください。アドバンスト・パートナーAlliance(APA)を通じて、あなたが知っていて信頼できる、単一の統合ソースからのサードパーティソリューションを見つけてください。
APAソリューションは、Altair Unitsライセンスシステムを通じて提供されます。これにより、お客様は共有ライセンスプールを使用して複数のエンジニアリングツールにアクセスできます。

なぜでしょうか 3Dデータ変換用のデスクトップアプリケーション。

CADdoctorは、単純なCADからCADへの変換だけでなく、3Dデータの活用を効率化します。エラーを検出して修復する高度な機能を提供し、FEAメッシュ生成などの下流プロセス用にデータを最適化します。CADdoctorを使用することで、複雑な統合、時間のかかるエラー、プロジェクトの遅延から解放され、3Dデータの確実性を確保して、3Dデータの可能性を最大限に引き出すことができます。

回答はありません

利点

  • ロックダウンされたResources を解放してください:
    CADdoctorは、ジオメトリをクリーンアップするための前処理という革新的でない作業にリソースを解放できます。
  • より良い結果を得るためにメッシュ品質を改善してください:
    ジオメトリの修復と簡略化により、より少ない要素でより良いメッシュを作成できます。
  • 合計時間を端から端まで短縮してください:
    高品質および/または単純化された形状は、CAEデータの準備時間を短縮します。また、高品質のメッシュはCAEの合計計算時間を短縮します。

主要な機能

実環境アプリケーション

Select...
回答はありません

CAEモデルの自動生成

モデルの準備を合理化するために、CADdoctorによるデータヒーリングとディフィーチャリングが組み込まれた自動CAD-to-CAEプロセスを実装しました。
設計からシミュレーションまでの時間とコストを大幅に削減します。あるケースでは、処理時間が2日からわずか1時間に短縮されました。

リソースと関連製品の詳細

その他の情報とリソース