統一されたアプリケーションアプローチ(1つのツール、1つの認証、統一されたハードウェア)は、マイクログリッドと太陽光発電制御の統合を簡素化し、Electrification X(電化インフラのデジタル監視のためのクラウドベースのIoT/SaaSプラットフォーム)とのシームレスな統合も容易にします。
これはあなたの利点につながります:
- プロジェクト計画時間の短縮 合理化されたワークフローにより、複数のプラットフォームにわたる冗長な構成が不要になります
- 完成の加速 1つのエンジニアリングツールのおかげで試運転が速くなります
- 将来を見据えた運用
モジュラー設計は将来のユースケースをサポートします - training コストの削減 1つのプラットフォームを使いこなすことで、複数のシステムの専門知識の要件が置き換わります