なぜSIAPP の?
SIAPP は、SICAM A8000 CPUのパフォーマンスを最大3つのアプリケーションに使用し、物理インターフェースなしですべてのRTUデータへのフルアクセスを提供します。
SICAM A8000デバイスシリーズは、制御、遠隔制御、自動化のためにエネルギーサプライチェーン全体で使用されています。SIAPP では、お客様の用途に合わせてSICAM A8000をカスタマイズするための追加機能が追加されました。
SIAPP の構造では、必要なのは次のものだけです。
- ハードウェア SICAM A8000 CP-8031 または CP-8050
- 1 SIAPP ライセンス
- 「Github「(https://github.com)の SIAPP SDK(Software 開発キット)
- 付属のアプリケーションプログラミングインターフェイス(API)でプログラミングとテストを行います
次のことができるようになります:
- SIAPP をDockerイメージとしてビルドしてください
- SIAPP をSICAM WEBまたはSDカード経由でCP-8031またはCP-8051にロードしてください
- SICAM A8000 CP-8031 CPUでSIAPP アプリケーションを1つ実行してください
- SICAM A8000 CP-8050で最大3つのSIAPP アプリケーションを並行して実行してください