Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

CIGRE 2026

グリッドトランスフォーメーションを加速するテクノロジー | 2026年8月23〜28日、パリ

なぜSICAMがアセットマネージャーではないのですか?

重要インフラの運営者は、資産の複雑化、NIS2などの規制の強化、サイバーセキュリティリスクの高まりなど、ますます大きなプレッシャーに直面しています。同時に、多くの組織は依然として断片化されたツールや手動の資産文書に頼っています。

OT Asset Managerは、すべてのOT資産の一元的かつ常に最新のインベントリを提供し、手作業を減らし、データ主導の意思決定を可能にすることで、これらの課題に対処します。

完全にオンプレミスのソリューションなので、すべての機密運用データがローカルに保持されるため、セキュリティが重要な環境に最適です。

主な利点

資産の全面的な透明性

ハードウェアやファームウェアのバージョンを含む、すべてのOT資産の完全かつ常に最新の概要を把握することで、信頼できる運用と情報に基づいた意思決定の基盤となります。

Cybersecurity とコンプライアンス

監査対応の資産データとレポートにより、脆弱性をより迅速に特定し、更新を効率的に計画し、NIS2、ISO、IECなどの規制要件を満たします。

オンプレミス制御による効率化

一元化されたソリューションにより、手作業を減らし、断片化されたツールを排除します。同時に、すべての機密運用データを安全にオンプレミスに保存し、完全に管理できます。

主要な機能

リソースを調べてください(英語)