Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

CIGRE 2026

グリッドトランスフォーメーションを加速するテクノロジー | 2026年8月23〜28日、パリ

なぜSICAM FSI-V2なのか?

SICAM FSI-V2は、架空送電網の障害検出と表示のためのセンサーです。高圧送電網の障害を確実に検出し、デバイスにLEDをはっきりと表示します。

架空送電線ネットワークには、短絡や接地障害に対する信頼性の高い障害位置特定と信号が必要です。SICAM FSI-V2は、チームが問題を迅速に特定して対応できるように、正確な障害検出とローカリゼーションを提供します。

ダウンタイムと巡回時間を減らしてコストを節約し、業務効率を向上させましょう。視認性が向上しているため、長距離からの障害の位置特定が可能で、交換可能なバッテリーで10年の動作寿命があるため、継続的なパフォーマンスが保証されます。

主な利点

運用コストを削減

障害をすばやく特定することで、ダウンタイムを最小限に抑え、巡回時間を短縮します。コストを大幅に削減し、サービスの迅速な復旧を可能にすることで、運用予算とリソース配分を最適化できます。

人員の安全を強化します

障害箇所を迅速に特定して、人員の安全性を高め、危険な状況にさらされる機会を減らします。障害を効果的に管理して、流通資産の耐用年数を延ばし、重要なインフラ投資を保護します。

ネットワークの信頼性を向上させましょう

SAIDIとSAIFIの指数の改善に反映され、停電の期間と頻度を最小限に抑えることで、ネットワークの信頼性を高めます。より安定した電源を供給し、顧客の送電網全体のパフォーマンスを向上させてください。

主要な機能