Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSENTRONの残留電流保護装置なの?

SENTRON RCDは、残留電流検出と過電流保護を1つのモジュール幅(MW)にまとめて、信頼性の高い個人保護とケーブル保護を実現します。

SENTRONポートフォリオのRCDは、あらゆる用途に適したソリューションを提供します。すべてのRCDには、さまざまな種類の残留電流とさまざまな用途の検出に適したさまざまなタイプとバージョンがあります。

A Siemens product advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with a white Siemens logo.

主なメリット

確実に保護してください

SENTRONポートフォリオのRCDは、さまざまな電気回路を障害電流から確実に保護します。

スペースを節約

残留電流とライン保護のためのコンパクトなソリューションで省スペースを実現してください。故障電流、過電流、短絡、アーク障害から保護するために、わずか2つのモジュール幅で5SM6 AFDユニットを追加してください。

レトロフィットを簡素化します

SENTRONの設計により、既存のシステムの改造が簡単になります。スライダーアクチュエーションにより、DINレールに簡単に組み込むこともできます。

注目の機能

適用範囲が広い

直接または間接的な接触から保護するための種類とバージョンの選択肢が豊富

追加機能用の豊富なユニフォームアクセサリー

すべてのRCDは、国内および国際基準に準拠しています

迅速な組み立てと設置

追加機能用のアクセサリコンポーネントで簡単に拡張できます

セントロンの5SV RCCBは、右側または左側にN接続があります

標準ピンバスバーの統一使用

便利な操作

個別のスイッチ位置インジケーターとハンドル印刷

リーチアラウンドとタッチプロテクション

統合された手動スライダーアクチュエーション

バスバーアセンブリから簡単に取り外せます

SENTRON 5SV1用のN導体が統合されたコンパクトなピンバスバー

よく寄せられる質問