Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSENTRON 3VAモールドケースサーキットブレーカーなの?

よく考えられたモジュール式で可変性の高いSENTRON 3VAモールドケースサーキットブレーカーで、人とシステムを確実に保護し、ダウンタイムを最小限に抑え、運用の透明性を確保してください。

IEC 60947とUL 489に承認され、Siemens EcoTechラベルの認定を受けているこのシステムは、グローバルなアプリケーションをサポートし、機械やパネルのニーズに合わせて複数のシリーズが用意されています。モジュラー設計、非常に可変な構成、および測定、通信、自動化用の500を超えるアクセサリを備えている彼らは

  • あらゆる用途で効率的で信頼性の高い保護を提供します
  • 選択的保護により、システムの高可用性を確保します
  • システム環境とソフトウェア環境にシームレスに統合します
  • 産業とインフラの持続可能な変革を支援します

主なメリット

確実かつ選択的な保護を確保してください

障害を検出して選択的に隔離する調整された保護メカニズムで、人、システム、インフラを保護します。これにより、混乱は影響を受けるセクションのみに限定され、安全性と安定した運用が確保されます。

透明性とデジタル統合を可能にする

通信モジュール(Modbus、PROFINET)と組み合わせた統合測定機能により、リアルタイムのステータスデータが得られます。自動化および管理システムへのシームレスな統合により、エネルギー使用量の監視と最適化が可能になります。

エンジニアリングを簡素化

バリアントを減らし、計画を合理化し、アプリケーション全体で保護設計を標準化することで、複雑さを軽減し、プロジェクトのタイムラインを短縮し、一貫性を向上させます。

注目の機能

他の人がセントロン3VA MCCBをどのように使用しているかを調べてください

ケーススタディ

水素充填ステーションのスイッチングと保護

会社:マキシマイター・ハイドロジェンさん

開催場所:ドイツです

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:SIMATIC ET 200SP

よく寄せられる質問

関連リソースを調べてください