Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜミニチュアサーキットブレーカーなの?

住宅や商業ビルの電力消費量は増え続けており、過負荷や短絡のリスクが高まっています。過負荷や短絡が発生した場合、SENTRONのミニチュアサーキットブレーカー(MCB)は接続回路を安全に切断し、ケーブルや回線を保護します。

MCBは電気システムや機器を確実に保護し、コストのかかる生産ダウンタイムや経済的損失を防ぎます。特に、データセンターや自動車・半導体業界などの需要の高いアプリケーションでは、複雑で自動化が進む建物や用途の高まる要件を満たすために不可欠です。

主なメリット

新しい需要に遅れずについていきましょう

電気機器の数が増え、操作手順が自動化されているため、システムに対する需要が高まっています。SENTRONポートフォリオのMCBは、自動ビルや産業用電源システムの高まる要件を満たしています。

バックアップ保護を有効にする

SENTRON MCBは、短絡や過負荷の場合に電線やケーブルを保護し、スイッチングデバイスのバックアップ保護と半導体保護を提供します。それらはエンドツーエンド保護の基本的なコンポーネントです。

労働者を守るのを手伝ってください

MCBは、RCCBと組み合わせたり、RCBOとして使用したりすると、感電から人間を守るのに役立ちます。5SY MCBと5SM6アーク障害検出ユニット(AFDD)を組み合わせると、機能の範囲がさらに広がります。

注目の機能

関連リソースと製品を探してください